Câble de connexion d'actionneur-capteur, coupleur M12, coudé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
11477
11478
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Length
(m)

15.87 €

1 Disponible 3 jours 2

17.99 €

1 Disponible 3 jours 5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tension nominale(V) 32 Niveau de contamination 3 Section transversale (câblage de capteur / actionneur)(mm²) 0.34
Indice IP IP67 Température max.(°C) +80 Température min.(°C) -25
Nombre de broches (RJ) 4 Courant nominal(A) 4 Courant nominal (détails)(A) 4
Tension nominale (détails)(V) 32 Nombre de broches 3 Plage de température(°C) -25 - +80
Type de filetage côté connexion M12 Type (divers) Prise M12, coudée / extrémité libre Connexion (composants) Câble à extrémité ouverte
Connecteur standard Connecteur de capteur Type de connecteur Prise, angle droit Matériau de contact CuSn
Surface de contact Plaqué or Matériaux (détails) Gaine : PUR Type de joint À visser
Caractéristiques du câble de capteur / actionneur + LED Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur de capteur / actionneur (préfab) Couleur du câble Noir

Assistance technique