Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
12093
Tension nominale(V) | 30 | Niveau de contamination | 3 | Section transversale (câblage de capteur / actionneur)(mm²) | 0.34 |
---|---|---|---|---|---|
Température max.(°C) | +80 | Température min.(°C) | -25 | Nombre de broches (RJ) | 3 |
Courant nominal(A) | 4 | Courant nominal (détails)(A) | 4 | Tension nominale (détails)(V) | 63 |
Nombre de broches | 5 | Plage de température(°C) | -25 - +80 | Type de filetage côté connexion | M12 |
Type (divers) | Fiche M12, droite / extrémité libre | Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte | Connecteur standard | Connecteur de capteur |
Type de connecteur | Fiche mâle, droite | Matériau de contact | CuZn | Surface de contact | Plaqué or |
Matériaux (détails) | Gaine : PVC | Type de joint | À visser | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Résistant aux secousses |
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | Couleur du câble | Noir |
Vous vous trouvez sur la page de Câble de connexion actionneur-capteur, fiche M12 droite, le numéro d'article est le suivant: 12093.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 12093.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles