Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
28383
Référence pièce
|
---|
28383 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Length (m) | Tension nominale (V) | Section transversale (câblage de capteur / actionneur) (mm²) | Indice IP | Nombre de broches (RJ) | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V) | Nombre de broches | Tension de test | Couleur | Matériaux (détails) | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Couleur du câble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | 60 | 0.34 | IP67 / IP69 | 4 | 4 | 30 | 4 | 0.8kV / 60s | Noir | Couvercle extérieur : PUR | Résistant aux secousses | Noir |
Loading...
Niveau de contamination | 3 | Température max.(°C) | +90 | Température min.(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal(A) | 4 | Plage de température(°C) | -40 - +90 | Type de filetage côté connexion | M8 |
Type (divers) | Connecteur M8, extrémité directe / libre | Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte | Type de connecteur | Prise, droite |
Matériau de contact | CuZn | Surface de contact | Plaqué or | Type de joint | À visser |
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) |
Vous vous trouvez sur la page de Conduite de connexion d'actionneur-capteur, prise M8, droite, le numéro d'article est le suivant: 28383.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 28383.
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Tension nominale(V)
Section transversale (câblage de capteur / actionneur)(mm²)
Indice IP
Nombre de broches (RJ)
Courant nominal (détails)(A)
Tension nominale (détails)(V)
Nombre de broches
Tension de test
Couleur
Matériaux (détails)
Caractéristiques du câble de capteur / actionneur
Couleur du câble
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
11295 |
11300 |
11301 |
12955 |
17852 |
44584 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Length (m) | Tension nominale (V) | Section transversale (câblage de capteur / actionneur) (mm²) | Indice IP | Nombre de broches (RJ) | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V) | Nombre de broches | Tension de test | Couleur | Matériaux (détails) | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Couleur du câble |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.27 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | 60 | 0.34 | IP67 / IP69 | 3 | - | 60 | 3 | 1.5kV / 60s | Orange | Gaine : PVC | Résistant aux secousses | Orange | ||
9.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | 60 | 0.25 | IP67 / IP69 | 4 | - | 30 | 4 | 0.8kV / 60s | Orange | Gaine : PVC | Résistant aux secousses | Orange | ||
12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | 60 | 0.25 | IP67 / IP69 | 4 | - | 30 | 4 | 0.8kV / 60s | Orange | Gaine : PVC | Résistant aux secousses | Orange | ||
12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | 60 | 0.34 | IP67 / IP69 | 3 | 4 | 60 | 3 | 1.5kV / 60s | Noir | Couvercle extérieur : PUR | Résistant aux secousses | Noir | ||
9.99 € | 1 | Disponible | 43 jours | 2 | 60 | 0.34 | IP67 / IP69 | 3 | 4 | 60 | 3 | 1.5kV / 60s | Noir | Couvercle extérieur : PUR | Résistant aux secousses | Noir | ||
9.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | 36 | 0.34 | IP65 | 4 | 4 | 30 | 4 | 0.8kV / 60s | Noir | Couvercle extérieur : PUR | - | Noir |