Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
14005
Référence pièce
|
---|
14005 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Length (m) | Tension nominale (V) | Niveau de contamination | Section transversale (câblage de capteur / actionneur) (mm²) | Indice IP | Nombre de broches (RJ) | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V) | Nombre de broches | Tension de test | Couleur | Connecteur standard | Matériaux (détails) | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Couleur du câble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.16 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | 30 | - | 0.34 | IP67 / IP69 | 3 | 4 | 32 | 3 | - | Noir | Connecteur de capteur | Gaine : PUR | Résistant aux secousses | Noir |
Loading...
Température max.(°C) | +90 | Température min.(°C) | -40 | Courant nominal(A) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Plage de température(°C) | -40 - +90 | Type de filetage côté connexion | M8 | Type (divers) | Connecteur M12, coudé / extrémité libre |
Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte | Type de connecteur | Prise, angle droit | Matériau de contact | CuZn |
Surface de contact | Plaqué or | Type de joint | À visser | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) |
Vous vous trouvez sur la page de Prise M8 pour conduite de connexion d'actionneur-capteur, angle droit, le numéro d'article est le suivant: 14005.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 14005.
Configurer
Propriétés de base
Niveau de contamination
Tension de test
Length(m)
Tension nominale(V)
Section transversale (câblage de capteur / actionneur)(mm²)
Indice IP
Nombre de broches (RJ)
Courant nominal (détails)(A)
Tension nominale (détails)(V)
Nombre de broches
Couleur
Connecteur standard
Matériaux (détails)
Caractéristiques du câble de capteur / actionneur
Couleur du câble
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
11330 |
11331 |
11336 |
14007 |
27642 |
28382 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Length (m) | Tension nominale (V) | Niveau de contamination | Section transversale (câblage de capteur / actionneur) (mm²) | Indice IP | Nombre de broches (RJ) | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V) | Nombre de broches | Tension de test | Couleur | Connecteur standard | Matériaux (détails) | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Couleur du câble |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.61 € | 1 | Disponible | Devis | 2 | 60 | 3 | 0.25 | IP67 / IP69 | 3 | - | 30 | 4 | 0.8kV / 60s | Orange | - | Gaine : PVC | Résistant aux secousses | Orange | ||
13.75 € | 1 | Disponible | 42 jours | 5 | 60 | 3 | 0.25 | IP67 / IP69 | 4 | - | 30 | 4 | 0.8kV / 60s | Orange | - | Gaine : PVC | Résistant aux secousses | Orange | ||
15.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | 30 | - | 0.34 | IP67 / IP69 | 3 | - | - | 3 | - | Orange | Connecteur de capteur | Gaine : PVC | Résistant aux secousses | Orange | ||
15.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | 30 | - | 0.34 | IP67 / IP69 | 3 | 4 | 32 | 3 | - | Noir | Connecteur de capteur | Revêtement : PUR | Résistant aux secousses | Noir | ||
14.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | 60 | 3 | 0.34 | IP67 / IP69 | 4 | 4 | 30 | 4 | 0.8kV / 60s | Noir | - | Couvercle extérieur : PUR | Résistant aux secousses | Noir | ||
12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | 60 | 3 | 0.34 | IP67 / IP69 | 4 | 4 | 30 | 4 | 0.8kV / 60s | Noir | - | Couvercle extérieur : PUR | Résistant aux secousses | Noir |