Coupleur de câble de connexion d'actionneur-capteur M12, droit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

11411

Référence pièce
11411
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

15.87 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Length(m) 2 Tension nominale(V) 240 Section transversale (câblage de capteur / actionneur)(mm²) 0.34
Température max.(°C) +80 Température min.(°C) -25 Nombre de broches (RJ) 4
Courant nominal(A) 4 Courant nominal (détails)(A) 4 Tension nominale (détails)(V) 250
Nombre de broches 4 Plage de température(°C) -25 - +80 Type de filetage côté connexion M12
Type (divers) Connecteur M8, extrémité directe / libre Codage A Connexion (composants) Câble à extrémité ouverte
Connecteur standard Connecteur de capteur Type de connecteur Prise, droite Matériau de contact CuZn
Surface de contact Plaqué or Matériaux (détails) Gaine : PVC Type de joint À visser
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur de capteur / actionneur (préfab) Couleur du câble Noir

Vous vous trouvez sur la page de Coupleur de câble de connexion d'actionneur-capteur M12, droit, le numéro d'article est le suivant: 11411.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 11411.

Assistance technique