Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
08 3107 000 000
Ø de câble (max.)(mm) | 4 | Ø de câble (min.)(mm) | 3 | Angle de connexion(°) | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale (max.)(mm²) | 0.25 | Plage de section transversale | 0.25mm² (max.) | Indice IP | IP69K |
Température min.(°C) | -40 | Température max.(°C) | +85 | Courant nominal(A) | 3 |
Tension nominale(V) | 125 | Taille du produit (longueur)(mm) | 165 | Série (connecteurs) | HEC |
Matériau de boîtier | PA (UL 94 V-0) | Type de connecteur (catégorie) | Capuchon de protection de connecteur cylindrique | Couleur | Noir |
Type de joint | Baïonnette |
Vous vous trouvez sur la page de Capuchon de protection de connecteur cylindrique série (connecteurs) : HEC, le numéro d'article est le suivant: 08 3107 000 000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 08 3107 000 000.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles