Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
09 0059 00 05
Référence pièce
|
---|
09 0059 00 05 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | AWG | Diamètre du câble (mm) | Ø du câble (max.) (mm) | Ø du câble (min.) (mm) | Section transversale (mm²) | Section transversale (max.) (mm²) | Plage de section transversale | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Nombre de broches | Nombre total de broches | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V) | Série (connecteurs) | Matériau de contact | Catégorie de lecture | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 16 | 5 - 8 | 8 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5mm² (max.) | - | - | 5 | 5 | 10 | 250 | 690 | Ag (Argent) | II |
Loading...
Connection direction | Droit | Angle de connexion(°) | 180 | Niveau de contamination | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Connexion (composants) | Soudage | Type de connecteur | Fiche mâle | Type de connecteur (catégorie) | Connecteur cylindrique |
Type de joint | Baïonnette | Type (divers) | Connecteur de câble |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de câble à baïonnette, le numéro d'article est le suivant: 09 0059 00 05.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09 0059 00 05.
Configurer
Propriétés de base
Allowable Current(A)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
AWG
Diamètre du câble(mm)
Ø du câble (max.)(mm)
Ø du câble (min.)(mm)
Section transversale(mm²)
Section transversale (max.)(mm²)
Plage de section transversale
Nombre de broches
Nombre total de broches
Courant nominal (détails)(A)
Tension nominale (détails)(V)
Série (connecteurs)
Matériau de contact
Catégorie de lecture
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
09 0055 00 03 |
09 0063 00 07 |
99 0975 100 03 |
99 0979 100 04 |
99 0995 100 05 |
99 9479 100 08 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Allowable Current (A) | AWG | Diamètre du câble (mm) | Ø du câble (max.) (mm) | Ø du câble (min.) (mm) | Section transversale (mm²) | Section transversale (max.) (mm²) | Plage de section transversale | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Nombre de broches | Nombre total de broches | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V) | Série (connecteurs) | Matériau de contact | Catégorie de lecture |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.48 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 16 | 5 - 8 | 8 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5mm² (max.) | - | - | 3 | 3 | 10 | 250 | 690 | Ag (Argent) | II | ||
31.07 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | 20 | 5 - 8 | 8 | 5 | 0.75 | 0.75 | 0.75mm² (max.) | - | - | 7 | 7 | 5 | 250 | 690 | Ag (Argent) | II | ||
9.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 24 | - | 4 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.25mm² (max.) | +85 | 55 | 3 | 3 | 4 | 125 | 710 | Au (or) | - | ||
9.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | 24 | - | 4 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.25mm² (max.) | +85 | 55 | 4 | 4 | 3 | 125 | 710 | Au (or) | - | ||
10.56 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | 24 | - | 4 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.25mm² (max.) | +85 | 55 | 5 | 5 | 3 | 125 | 710 | Au (or) | - | ||
14.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | 26 | - | 4 | 3 | 0.14 | 0.14 | 0.14mm² (max.) | +85 | 55 | 8 | 8 | 1 | 125 | 710 | Au (or) | - |