Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
09 0064 00 07
Référence pièce
|
---|
09 0064 00 07 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | AWG | Diamètre du câble (mm) | Ø du câble (max.) (mm) | Ø du câble (min.) (mm) | Section transversale (mm²) | Section transversale (max.) (mm²) | Plage de section transversale | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Nombre de broches | Nombre total de broches | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V) | Série (connecteurs) | Type de connecteur | Matériau de contact | Catégorie de lecture | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.07 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | 20 | 5 - 8 | 8 | 5 | 0.75 | 0.75 | 0.75mm² (max.) | - | - | 7 | 7 | 5 | 250 | 690 | Fiche mâle | Ag (Argent) | II | Connecteur de câble |
Loading...
Connection direction | Droit | Angle de connexion(°) | 180 | Niveau de contamination | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Connexion (composants) | Soudage | Type de connecteur (catégorie) | Connecteur cylindrique | Type de joint | Baïonnette |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de câble femelle à baïonnette, le numéro d'article est le suivant: 09 0064 00 07.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09 0064 00 07.
Configurer
Propriétés de base
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Allowable Current(A)
AWG
Diamètre du câble(mm)
Ø du câble (max.)(mm)
Ø du câble (min.)(mm)
Section transversale(mm²)
Section transversale (max.)(mm²)
Plage de section transversale
Nombre de broches
Nombre total de broches
Courant nominal (détails)(A)
Tension nominale (détails)(V)
Série (connecteurs)
Type de connecteur
Matériau de contact
Catégorie de lecture
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
09 0060 00 05 |
99 0976 100 03 |
99 0980 100 04 |
99 0996 100 05 |
99 9480 100 08 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Allowable Current (A) | AWG | Diamètre du câble (mm) | Ø du câble (max.) (mm) | Ø du câble (min.) (mm) | Section transversale (mm²) | Section transversale (max.) (mm²) | Plage de section transversale | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Nombre de broches | Nombre total de broches | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V) | Série (connecteurs) | Type de connecteur | Matériau de contact | Catégorie de lecture | Type (divers) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 16 | 5 - 8 | 8 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5mm² (max.) | - | - | 5 | 5 | 10 | 250 | 690 | Fiche mâle | Ag (Argent) | II | Connecteur de câble | ||
10.56 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 24 | - | 4 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.25mm² (max.) | +70 | -20 | 3 | 3 | 4 | 125 | 710 | Connecteur | Au (or) | - | Prise de câble | ||
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | 24 | - | 4 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.25mm² (max.) | +70 | -20 | 4 | 4 | 3 | 125 | 710 | Connecteur | Au (or) | - | Prise de câble | ||
10.56 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | 24 | - | 4 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.25mm² (max.) | +70 | -20 | 5 | 5 | 3 | 125 | 710 | Connecteur | Au (or) | - | Prise de câble | ||
14.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | 26 | - | 4 | 3 | 0.14 | 0.14 | 0.14mm² (max.) | +70 | -20 | 8 | 8 | 1 | 125 | 710 | Connecteur | Au (or) | - | Prise de câble |