Connecteur de câble femelle HEC à baïonnette

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

99 6518 000 12

Référence pièce
99 6518 000 12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

22.35 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Allowable Current(A) 5 Connection direction Droit Ø du câble (max.)(mm) 13
Ø du câble (min.)(mm) 7 Angle de connexion(°) 180 Température max.(°C) +100
Température min.(°C) -40 Nombre de broches 12 Nombre total de broches 12
Matériau du boîtier PA Couleur Noir Connexion (composants) Serti
Type de connecteur Connecteur Type de connecteur (catégorie) Micro-connecteur DIN Contact principal (PE) Non

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de câble femelle HEC à baïonnette, le numéro d'article est le suivant: 99 6518 000 12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 99 6518 000 12.

Assistance technique