Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
09 0981 00 04
Référence pièce
|
---|
09 0981 00 04 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | AWG | Section transversale (mm²) | Section transversale (max.) (mm²) | Plage de section transversale | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Diamètre du trou de montage | Nombre de broches | Nombre total de broches | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V) | Série (connecteurs) | Type de connecteur | Matériau de contact | Catégorie de lecture | Type de joint | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | - | 24 | 0.25 | 0.25 | 0.25mm² (max.) | +125 | -55 | M10 x 0.75 | 4 | 4 | 3 | 125 | 710 | Fiche mâle à manchon | Au (or) | - | baïonnette | Fiche mâle à bride |
Loading...
Angle de connexion(°) | 180 | Niveau de contamination | 1 | Connexion (composants) | Soudage |
---|---|---|---|---|---|
Type de connecteur (catégorie) | Connecteur cylindrique |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur d'élément de montage pour panneau mâle à baïonnette, le numéro d'article est le suivant: 09 0981 00 04.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09 0981 00 04.
Configurer
Propriétés de base
Allowable Voltage(V)
Catégorie de lecture
Allowable Current(A)
AWG
Section transversale(mm²)
Section transversale (max.)(mm²)
Plage de section transversale
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Diamètre du trou de montage
Nombre de broches
Nombre total de broches
Courant nominal (détails)(A)
Tension nominale (détails)(V)
Série (connecteurs)
Type de connecteur
Matériau de contact
Type de joint
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
09 0061 00 05 |
09 0065 00 07 |
09 0977 00 03 |
09 9481 00 08 |
99 0607 00 03 |
99 0615 00 05 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | AWG | Section transversale (mm²) | Section transversale (max.) (mm²) | Plage de section transversale | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Diamètre du trou de montage | Nombre de broches | Nombre total de broches | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V) | Série (connecteurs) | Type de connecteur | Matériau de contact | Catégorie de lecture | Type de joint | Type (divers) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 16 | 2.5 | 2.5 | 2.5mm² (max.) | - | - | - | 5 | 5 | 10 | 250 | 690 | Fiche mâle | Ag (Argent) | II | Baïonnette | Fiche mâle à bride | ||
25.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | - | 20 | 0.75 | 0.75 | 0.75mm² (max.) | - | - | - | 7 | 7 | 5 | 250 | 690 | Fiche mâle | Ag (Argent) | II | Baïonnette | Fiche mâle à bride | ||
7.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 24 | 0.25 | 0.25 | 0.25mm² (max.) | +125 | -55 | M10 x 0.75 | 3 | 3 | 4 | 125 | 710 | Fiche mâle à manchon | Au (or) | - | baïonnette | Fiche mâle à bride | ||
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | - | 26 | 0.14 | 0.14 | 0.14mm² (max.) | +125 | -55 | M10 x 0.75 | 8 | 8 | 1 | 125 | 710 | Fiche mâle à manchon | Au (or) | - | baïonnette | Fiche mâle à bride | ||
5.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 7 | - | 20 | 0.75 | 0.75 | 0.75mm² (max.) | +55 | -20 | M18 x 0.75 | 3 | 3 | 7 | 250 | 678 | Fiche mâle à manchon | Ag (Argent) | - | baïonnette | Prise femelle à bride | ||
7.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | - | 20 | 0.75 | 0.75 | 0.75mm² (max.) | +55 | -20 | M18 x 0.75 | 5 | 5 | 6 | 250 | 678 | Fiche mâle à manchon | Ag (Argent) | - | baïonnette | Prise femelle à bride |