Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
09 0061 00 05
Référence pièce
|
---|
09 0061 00 05 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | AWG | Section transversale (mm²) | Section transversale (max.) (mm²) | Plage de section transversale | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Diamètre du trou de montage | Nombre de broches | Nombre total de broches | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V) | Série (connecteurs) | Type de connecteur | Matériau de contact | Catégorie de lecture | Type de joint | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 16 | 2.5 | 2.5 | 2.5mm² (max.) | - | - | - | 5 | 5 | 10 | 250 | 690 | Fiche mâle | Ag (Argent) | II | Baïonnette | Fiche mâle à bride |
Loading...
Angle de connexion(°) | 180 | Niveau de contamination | 1 | Connexion (composants) | Soudage |
---|---|---|---|---|---|
Type de connecteur (catégorie) | Connecteur cylindrique |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur d'élément de montage pour panneau mâle à baïonnette, le numéro d'article est le suivant: 09 0061 00 05.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09 0061 00 05.
Configurer
Propriétés de base
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Diamètre du trou de montage
AWG
Section transversale(mm²)
Section transversale (max.)(mm²)
Plage de section transversale
Nombre de broches
Nombre total de broches
Courant nominal (détails)(A)
Tension nominale (détails)(V)
Série (connecteurs)
Type de connecteur
Matériau de contact
Catégorie de lecture
Type de joint
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
09 0057 00 03 |
09 0065 00 07 |
09 0977 00 03 |
09 0981 00 04 |
09 9481 00 08 |
99 0607 00 03 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | AWG | Section transversale (mm²) | Section transversale (max.) (mm²) | Plage de section transversale | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Diamètre du trou de montage | Nombre de broches | Nombre total de broches | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V) | Série (connecteurs) | Type de connecteur | Matériau de contact | Catégorie de lecture | Type de joint | Type (divers) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 16 | 2.5 | 2.5 | 2.5mm² (max.) | - | - | - | 3 | 3 | 10 | 250 | 690 | Fiche mâle | Ag (Argent) | II | Baïonnette | Fiche mâle à bride | ||
25.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | - | 20 | 0.75 | 0.75 | 0.75mm² (max.) | - | - | - | 7 | 7 | 5 | 250 | 690 | Fiche mâle | Ag (Argent) | II | Baïonnette | Fiche mâle à bride | ||
7.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 24 | 0.25 | 0.25 | 0.25mm² (max.) | +125 | -55 | M10 x 0.75 | 3 | 3 | 4 | 125 | 710 | Fiche mâle à manchon | Au (or) | - | baïonnette | Fiche mâle à bride | ||
7.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | - | 24 | 0.25 | 0.25 | 0.25mm² (max.) | +125 | -55 | M10 x 0.75 | 4 | 4 | 3 | 125 | 710 | Fiche mâle à manchon | Au (or) | - | baïonnette | Fiche mâle à bride | ||
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | - | 26 | 0.14 | 0.14 | 0.14mm² (max.) | +125 | -55 | M10 x 0.75 | 8 | 8 | 1 | 125 | 710 | Fiche mâle à manchon | Au (or) | - | baïonnette | Fiche mâle à bride | ||
5.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 7 | - | 20 | 0.75 | 0.75 | 0.75mm² (max.) | +55 | -20 | M18 x 0.75 | 3 | 3 | 7 | 250 | 678 | Fiche mâle à manchon | Ag (Argent) | - | baïonnette | Prise femelle à bride |