Prise femelle à bride M16 16 broches

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

09 0508 300 16

Référence pièce
09 0508 300 16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

23.41 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Allowable Current(A) 3 Allowable Voltage(V) 60 AWG 24
Angle de connexion(°) 180 Section transversale (max.)(mm²) 0.25 Plage de section transversale 0.25mm² (max.)
Température max.(°C) +95 Température min.(°C) -40 Nombre de broches 16
Nombre total de broches 16 Matériau du boîtier PBT, UL94V-0 Connexion (composants) Soudage
Type de connecteur Prise femelle à manchon Type de connecteur (catégorie) Mini-connecteur DIN Matériau de contact CuZn
Contact principal (PE) Non Type de joint Vis

Vous vous trouvez sur la page de Prise femelle à bride M16 16 broches, le numéro d'article est le suivant: 09 0508 300 16.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09 0508 300 16.

Assistance technique