Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
09 0774 000 08 |
09 0774 090 08 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Température max. (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | +100 | ||
14.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | +85 |
Loading...
Ø du câble (max.)(mm) | 4 | Ø du câble (min.)(mm) | 3 | Angle de connexion(°) | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale (max.)(mm²) | 0.25 | Plage de section transversale | 0.25mm² (max.) | Température min.(°C) | -40 |
Nombre de broches | 8 | Nombre total de broches | 8 | Série (connecteurs) | NCC |
Connexion (composants) | Soudage | Type de connecteur | Prise femelle à manchon | Type de connecteur (catégorie) | Connecteur cylindrique |
Matériau de contact | Au |
Configurer
Propriétés de base
Allowable Current(A)
Température max.(°C)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles