Connecteur mâle de câble IP 67, blindage possible

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

99 4905 00 03

Référence pièce
99 4905 00 03
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

17.99 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connection direction Droit AWG 24 Ø du câble (max.)(mm) 5
Ø du câble (min.)(mm) 3.5 Angle de connexion(°) 180 Section transversale(mm²) 0.25
Section transversale (max.)(mm²) 0.25 Plage de section transversale 0.25mm² (max.) Température max.(°C) +85
Température min.(°C) -25 Nombre de broches 3 Nombre total de broches 3
Courant nominal (détails)(A) 3 Tension nominale (détails)(V) 125 Série (connecteurs) 430
Niveau de contamination 2 Connexion (composants) Soudage Type de connecteur Fiche mâle
Type de connecteur (catégorie) Connecteur cylindrique Matériau de contact Au (or) Type de joint Push-Pull
Type (divers) Connecteur de câble

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur mâle de câble IP 67, blindage possible, le numéro d'article est le suivant: 99 4905 00 03.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 99 4905 00 03.

Assistance technique