Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
79 9001 12 03 |
79 9003 12 04 |
79 9005 12 05 |
79 9005 15 05 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Ø du câble (max.) (mm) | Ø du câble (min.) (mm) | Nombre de broches | Nombre total de broches | Taille du produit (longueur) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4.5 | 4.5 | 3 | 3 | 2 | |
16.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 2 | |
20.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | |
19.16 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Loading...
Allowable Current(A) | 3 | Allowable Voltage(V) | 60 | Connection direction | Droit |
---|---|---|---|---|---|
AWG | 24 | Angle de connexion(°) | 180 | Section transversale(mm²) | 0.25 |
Section transversale (max.)(mm²) | 0.25 | Plage de section transversale | 0.25mm² (max.) | Température max.(°C) | +125 |
Température min.(°C) | -55 | Série (connecteurs) | 709 | Niveau de contamination | 1 |
Type de connecteur | Fiche mâle | Type de connecteur (catégorie) | Connecteur cylindrique | Matériau de contact | Au (or) |
Type de joint | À clipser | Type (divers) | Connecteur de câble |
Configurer
Propriétés de base
Ø du câble (max.)(mm)
Ø du câble (min.)(mm)
Nombre de broches
Nombre total de broches
Taille du produit (longueur)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles