Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
99 2009 210 04
Référence pièce
|
---|
99 2009 210 04 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Diamètre du câble (mm) | Ø du câble (max.) (mm) | Ø du câble (min.) (mm) | Nombre de broches | Nombre total de broches | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 19.16 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | 4 - 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 60 |
Loading...
Connection direction | Droit | AWG | 20 | Angle de connexion(°) | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale (max.)(mm²) | 1.5 | Plage de section transversale | 1.5mm² (max.) | Température max.(°C) | +90 |
Température min.(°C) | -40 | Série (connecteurs) | 581 | Tension de test(V AC) | 875 |
Niveau de contamination | 2 | Matériau du boîtier | CuZn | Connexion (composants) | Vis |
Type de connecteur | Fiche mâle | Type de connecteur (catégorie) | Connecteur cylindrique | Matériau de contact | Plaqué argent |
Contact principal (PE) | Non | Type de joint | Vis | Type (divers) | Connecteur de câble |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur mâle de câble avec serre-câble, connexion de borne à vis, blindage possible, le numéro d'article est le suivant: 99 2009 210 04.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 99 2009 210 04.
Configurer
Propriétés de base
Allowable Current(A)
Diamètre du câble(mm)
Ø du câble (max.)(mm)
Ø du câble (min.)(mm)
Nombre de broches
Nombre total de broches
Courant nominal (détails)(A)
Tension nominale (détails)(V)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
99 2005 210 03 |
99 2005 220 03 |
99 2009 220 04 |
99 2013 210 05 |
99 2013 220 05 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Allowable Current (A) | Diamètre du câble (mm) | Ø du câble (max.) (mm) | Ø du câble (min.) (mm) | Nombre de broches | Nombre total de broches | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | 7 | 4 - 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 7 | 150 | ||
15.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | 7 | 6 - 8 | 7.8 | 6 | 3 | 3 | 7 | 150 | ||
17.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | 6 - 8 | 7.8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 60 | ||
19.16 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | 4 - 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 30 | ||
19.16 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | 6 - 8 | 7.8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 30 |