Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
99 2005 00 03 |
99 2005 02 03 |
99 2009 02 04 |
99 2013 00 05 |
99 2013 02 05 |
99 2017 00 05 |
99 2021 00 06 |
99 2021 02 06 |
99 2025 00 07 |
99 2025 02 07 |
99 2029 00 12 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | AWG | Diamètre du câble (mm) | Ø du câble (max.) (mm) | Ø du câble (min.) (mm) | Section transversale du connecteur (mm²) | Section transversale (mm²) | Section transversale (max.) (mm²) | Plage de section transversale | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Nombre de broches | Nombre total de broches | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V) | Matériau de contact | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 7 | - | 20 | 4 - 6 | 6 | 4 | Max 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75mm² (max.) | +90 | -40 | 3 DIN | 3 | 5 | 250 | Plaqué argent | Connecteur de câble | ||
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | - | 20 | - | 7.8 | 6 | - | - | 0.75 | 0.75mm² (max.) | +85 | -25 | 3 | 3 | - | - | Plaqué argent | - | ||
12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | 60 | 20 | - | 7.8 | 6 | - | - | 0.75 | 0.75mm² (max.) | +70 | -20 | 4 | 4 | - | - | Plaqué argent | - | ||
10.56 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | - | 20 | 4 - 6 | 6 | 4 | Max 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75mm² (max.) | +90 | -40 | 5 DIN | 5 | 5 | 250 | Plaqué argent | Connecteur de câble | ||
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | - | 20 | - | 7.8 | 6 | - | - | 0.75 | 0.75mm² (max.) | +85 | -40 | 5 | 5 | - | - | Plaqué argent | - | ||
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | 60 | 20 | 4 - 6 | 6 | 4 | Max 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75mm² (max.) | +90 | -40 | 5 DIN stéréo | 5 | 5 | 60 | Plaqué argent | Connecteur de câble | ||
12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | - | 20 | 4 - 6 | 6 | 4 | Max 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75mm² (max.) | +90 | -40 | 6 DIN | 6 | 5 | 250 | Plaqué argent | Connecteur de câble | ||
12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | - | 20 | - | 7.8 | 6 | - | - | 0.75 | 0.75mm² (max.) | +85 | -40 | 6 | 6 | - | - | Plaqué argent | - | ||
12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | - | 20 | 4 - 6 | 6 | 4 | Max 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75mm² (max.) | +90 | -40 | 7 | 7 | 5A | 250 | Plaqué argent | Connecteur de câble | ||
13.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | - | 20 | - | 7.8 | 6 | - | - | 0.75 | 0.75mm² (max.) | +85 | -40 | 7 | 7 | - | - | Plaqué argent | - | ||
20.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | 60 | 24 | 4 - 6 | 6 | 4 | Max 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25mm² (max.) | +90 | -40 | 12 | 12 | 3 | 60 | Plaqué or | Connecteur de câble |
Loading...
Connection direction | Droit | Angle de connexion(°) | 180 | Série (connecteurs) | 581 |
---|---|---|---|---|---|
Tension de test(V AC) | 875 | Niveau de contamination | 2 | Matériau du boîtier | CuZn |
Connexion (composants) | Soudage | Type de connecteur | Fiche mâle | Type de connecteur (catégorie) | Connecteur cylindrique |
Contact principal (PE) | Non | Type de joint | Vis |
Configurer
Propriétés de base
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
AWG
Diamètre du câble(mm)
Ø du câble (max.)(mm)
Ø du câble (min.)(mm)
Section transversale du connecteur(mm²)
Section transversale(mm²)
Section transversale (max.)(mm²)
Plage de section transversale
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Nombre de broches
Nombre total de broches
Courant nominal (détails)(A)
Tension nominale (détails)(V)
Matériau de contact
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles