Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
99 2021 02 06
Référence pièce
|
---|
99 2021 02 06 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | AWG | Diamètre du câble (mm) | Ø du câble (max.) (mm) | Ø du câble (min.) (mm) | Section transversale du connecteur (mm²) | Section transversale (mm²) | Section transversale (max.) (mm²) | Plage de section transversale | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Nombre de broches | Nombre total de broches | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V) | Matériau de contact | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | - | 20 | - | 7.8 | 6 | - | - | 0.75 | 0.75mm² (max.) | +85 | -40 | 6 | 6 | - | - | Plaqué argent | - |
Loading...
Connection direction | Droit | Angle de connexion(°) | 180 | Série (connecteurs) | 581 |
---|---|---|---|---|---|
Tension de test(V AC) | 875 | Niveau de contamination | 2 | Matériau du boîtier | CuZn |
Connexion (composants) | Soudage | Type de connecteur | Fiche mâle | Type de connecteur (catégorie) | Connecteur cylindrique |
Contact principal (PE) | Non | Type de joint | Vis |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de câble mâle avec œillet à souder, blindage possible, le numéro d'article est le suivant: 99 2021 02 06.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 99 2021 02 06.
Configurer
Propriétés de base
Allowable Voltage(V)
Diamètre du câble(mm)
Section transversale du connecteur(mm²)
Section transversale(mm²)
Courant nominal (détails)(A)
Tension nominale (détails)(V)
Type (divers)
Allowable Current(A)
AWG
Ø du câble (max.)(mm)
Ø du câble (min.)(mm)
Section transversale (max.)(mm²)
Plage de section transversale
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Nombre de broches
Nombre total de broches
Matériau de contact
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
99 2013 00 05 |
99 2013 02 05 |
99 2017 00 05 |
99 2025 00 07 |
99 2025 02 07 |
99 2029 00 12 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | AWG | Diamètre du câble (mm) | Ø du câble (max.) (mm) | Ø du câble (min.) (mm) | Section transversale du connecteur (mm²) | Section transversale (mm²) | Section transversale (max.) (mm²) | Plage de section transversale | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Nombre de broches | Nombre total de broches | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V) | Matériau de contact | Type (divers) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.56 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | - | 20 | 4 - 6 | 6 | 4 | Max 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75mm² (max.) | +90 | -40 | 5 DIN | 5 | 5 | 250 | Plaqué argent | Connecteur de câble | ||
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | - | 20 | - | 7.8 | 6 | - | - | 0.75 | 0.75mm² (max.) | +85 | -40 | 5 | 5 | - | - | Plaqué argent | - | ||
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | 60 | 20 | 4 - 6 | 6 | 4 | Max 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75mm² (max.) | +90 | -40 | 5 DIN stéréo | 5 | 5 | 60 | Plaqué argent | Connecteur de câble | ||
12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | - | 20 | 4 - 6 | 6 | 4 | Max 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75mm² (max.) | +90 | -40 | 7 | 7 | 5A | 250 | Plaqué argent | Connecteur de câble | ||
13.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | - | 20 | - | 7.8 | 6 | - | - | 0.75 | 0.75mm² (max.) | +85 | -40 | 7 | 7 | - | - | Plaqué argent | - | ||
20.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | 60 | 24 | 4 - 6 | 6 | 4 | Max 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25mm² (max.) | +90 | -40 | 12 | 12 | 3 | 60 | Plaqué or | Connecteur de câble |