Connecteur de câble mâle avec réducteur de tension

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
09 9747 70 03
09 9767 70 04
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de broches Nombre total de broches

8.40 €

1 Disponible 3 jours 33

8.93 €

1 Disponible 3 jours 44

Loading...

  1. 1

Informations de base

Allowable Current(A) 3 Allowable Voltage(V) 60 Connection direction Droit
AWG 24 Ø du câble (max.)(mm) 4 Ø du câble (min.)(mm) 2.5
Angle de connexion(°) 180 Section transversale(mm²) 0.25 Section transversale (max.)(mm²) 0.25
Plage de section transversale 0.25mm² (max.) Température max.(°C) +85 Température min.(°C) 55
Courant nominal (détails)(A) 3 Tension nominale (détails)(V) 60 Série (connecteurs) 719
Niveau de contamination 1 Connexion (composants) Soudage Type de connecteur Fiche mâle
Type de connecteur (catégorie) Connecteur cylindrique Matériau de contact Au (or) Type de joint À clipser
Type (divers) Connecteur de câble

Assistance technique