Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
99 3787 810 08
Allowable Current(A) | 0.5 | Allowable Voltage(V) | 50 | Connection direction | Droit |
---|---|---|---|---|---|
Longueur du câble(m) | 2 | Température max.(°C) | +85 | Température min.(°C) | -40 |
Nombre de broches (RJ) | 8 | Type de filetage côté connexion | M12 | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Fiche mâle M12, droite |
Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Personnalisable | Couleur | Argent | Connexion (composants) | Couper et clipser |
Connecteur standard | Connecteur de capteur | Type de connecteur | Fiche mâle | Matériau de contact | CuZn |
Type de joint | À visser | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de câble mâle avec codage X, blindage possible, le numéro d'article est le suivant: 99 3787 810 08.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 99 3787 810 08.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles