Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
99 0429 14 04 |
99 0437 14 05 |
99 0487 12 08 |
99 0525 14 04 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Diamètre du câble (mm) | Section transversale du connecteur (mm²) | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Nombre de broches (RJ) | Nombre de broches | Tension nominale (détails) (V) | Matériau de contact | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 4–6 | Max 0.75 | 0.75 | 4 | 4 | 250 | CuZn | Connecteur de câble M12 x 1, verrou métallique | ||
17.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 60 | 4–6 | Max 0.75 | 0.75 | 5 | 5 | 125 | CuZn | Connecteur de câble M12 x 1, verrou métallique | ||
28.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | 30 | 6 - 8 | Max 0.5 | 0.50 | 8 | 8 | 60 | CuZn | Connecteur de câble M12 x 1, verrou métallique | ||
21.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 4–6 | Max 0.5 | 0.50 | 4 | 4 | 250 | CuSn6 | Connecteur de câble, M12 x 1 |
Loading...
Connection direction | Droit | Température max.(°C) | +85 | Température min.(°C) | -25 |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal (détails)(A) | 4 | Type de filetage | M12 | Type de filetage côté connexion | M12 |
Niveau de contamination | 3 | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Fiche mâle M12, droite | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Personnalisable |
Connexion (composants) | À ressort | Connecteur standard | Connecteur de capteur | Type de connecteur | Fiche mâle |
Surface de contact | Plaqué or | Type de joint | À visser | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur |
Configurer
Propriétés de base
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Diamètre du câble(mm)
Section transversale du connecteur(mm²)
Section transversale du connecteur (max.)(mm²)
Nombre de broches (RJ)
Nombre de broches
Tension nominale (détails)(V)
Matériau de contact
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles