Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
99 0429 14 04
Référence pièce
|
---|
99 0429 14 04 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Diamètre du câble (mm) | Section transversale du connecteur (mm²) | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Nombre de broches (RJ) | Nombre de broches | Tension nominale (détails) (V) | Matériau de contact | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 4–6 | Max 0.75 | 0.75 | 4 | 4 | 250 | CuZn | Connecteur de câble M12 x 1, verrou métallique |
Loading...
Connection direction | Droit | Température max.(°C) | +85 | Température min.(°C) | -25 |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal (détails)(A) | 4 | Type de filetage | M12 | Type de filetage côté connexion | M12 |
Niveau de contamination | 3 | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Fiche mâle M12, droite | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Personnalisable |
Connexion (composants) | À ressort | Connecteur standard | Connecteur de capteur | Type de connecteur | Fiche mâle |
Surface de contact | Plaqué or | Type de joint | À visser | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de câble mâle, verrou métallique, connexion de borne à vis, le numéro d'article est le suivant: 99 0429 14 04.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 99 0429 14 04.
Configurer
Propriétés de base
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Diamètre du câble(mm)
Section transversale du connecteur(mm²)
Section transversale du connecteur (max.)(mm²)
Nombre de broches (RJ)
Nombre de broches
Tension nominale (détails)(V)
Matériau de contact
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
99 0437 14 05 |
99 0487 12 08 |
99 0525 14 04 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Diamètre du câble (mm) | Section transversale du connecteur (mm²) | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Nombre de broches (RJ) | Nombre de broches | Tension nominale (détails) (V) | Matériau de contact | Type (divers) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 60 | 4–6 | Max 0.75 | 0.75 | 5 | 5 | 125 | CuZn | Connecteur de câble M12 x 1, verrou métallique | ||
28.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | 30 | 6 - 8 | Max 0.5 | 0.50 | 8 | 8 | 60 | CuZn | Connecteur de câble M12 x 1, verrou métallique | ||
21.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 4–6 | Max 0.5 | 0.50 | 4 | 4 | 250 | CuSn6 | Connecteur de câble, M12 x 1 |