Connecteur de câble mâle, surmoulé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

79 3107 32 04

Référence pièce
79 3107 32 04
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

23.41 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Allowable Current(A) 1 Allowable Voltage(V) 60 Connection direction Droit
Diamètre du câble(mm) 4 x 0.25 Longueur du câble(m) 2 Section transversale du connecteur (max.)(mm²) 0.25
Section transversale (câblage capteur/actionneur)(mm²) 0.25 Température max.(°C) +80 Température min.(°C) -25
Nombre de broches (RJ) 4 Type de filetage côté connexion M5 Connexion côté A (capteurs / actionneurs) Fiche mâle M5, droite
Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Câble, extrémité ouverte Connexion (composants) Câble à extrémité ouverte Connecteur standard Connecteur de capteur
Type de connecteur Fiche mâle Matériau de contact CuZn Matériau (détails) PUR
Type de joint À visser Caractéristiques du câble de capteur / actionneur Résistant aux secousses Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur de capteur / actionneur (pré-fab)

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de câble mâle, surmoulé, le numéro d'article est le suivant: 79 3107 32 04.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 79 3107 32 04.

Assistance technique