Connecteur de câble mâle, surmoulé, PUR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
79 3429 33 04
79 3429 37 04
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur du câble
(m)
Nombre de broches (RJ)

20.23 €

1 Disponible 3 jours 23

24.48 €

1 Disponible 3 jours 54

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connection direction Droit Diamètre du câble(mm) 4 x 0.34 Section transversale du connecteur (max.)(mm²) 0.34
Section transversale (câblage capteur/actionneur)(mm²) 0.34 Température max.(°C) +85 Température min.(°C) -25
Type de filetage côté connexion M12 Connexion côté A (capteurs / actionneurs) Fiche mâle M12, droite Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Câble, extrémité ouverte
Connexion (composants) Câble à extrémité ouverte Connecteur standard Connecteur de capteur Type de connecteur Fiche mâle
Matériau de contact CuZn Surface de contact Plaqué or Matériau (détails) PUR
Type de joint À visser Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur de capteur / actionneur (pré-fab) Couleur de câble Noir

Assistance technique