Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
79 1405 15 03 |
79 1409 12 04 |
79 1409 15 04 |
79 1413 12 05 |
79 1421 15 07 |
79 1425 12 08 |
79 1425 15 08 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | AWG | Section transversale (max.) (mm²) | Plage de section transversale | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Nombre de broches | Nombre total de broches | Taille du produit (longueur) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.64 € | 1 | Disponible | 3 jours | 8 | - | 24 | 0.25 | 0.25mm² (max.) | - | - | 3 | 3 | 5 | ||
31.07 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | - | 24 | 0.25 | 0.25mm² (max.) | - | - | 4 | 4 | 2 | ||
40.72 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | - | 24 | 0.25 | 0.25mm² (max.) | - | - | 4 | 4 | 5 | ||
31.07 € | 1 | Disponible | 3 jours | 13 | 600 | 24 | 0.25 | 0.25mm² (max.) | +125 | -55 | 5 | 5 | 2 | ||
60.69 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | - | 26 | 0.14 | 0.14mm² (max.) | - | - | 7 | 7 | 5 | ||
44.44 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | - | 26 | 0.14 | 0.14mm² (max.) | - | - | 8 | 8 | 2 | ||
60.69 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | - | 26 | 0.14 | 0.14mm² (max.) | +85 | -40 | 8 | 8 | 5 |
Loading...
Connection direction | Droit | Ø du câble (max.)(mm) | 5.4 | Ø du câble (min.)(mm) | 5.4 |
---|---|---|---|---|---|
Angle de connexion(°) | 180 | Série (connecteurs) | 702 | Matériau du boîtier | PUR |
Couleur | Noir | Type de connecteur | Fiche mâle | Type de connecteur (catégorie) | Connecteur cylindrique |
Matériau de contact | CuZn |
Configurer
Propriétés de base
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
AWG
Section transversale (max.)(mm²)
Plage de section transversale
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Nombre de broches
Nombre total de broches
Taille du produit (longueur)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles