Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
79 1413 12 05
Référence pièce
|
---|
79 1413 12 05 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | AWG | Section transversale (max.) (mm²) | Plage de section transversale | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Nombre de broches | Nombre total de broches | Taille du produit (longueur) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.07 € | 1 | Disponible | 3 jours | 13 | 600 | 24 | 0.25 | 0.25mm² (max.) | +125 | -55 | 5 | 5 | 2 |
Loading...
Connection direction | Droit | Ø du câble (max.)(mm) | 5.4 | Ø du câble (min.)(mm) | 5.4 |
---|---|---|---|---|---|
Angle de connexion(°) | 180 | Série (connecteurs) | 702 | Matériau du boîtier | PUR |
Couleur | Noir | Type de connecteur | Fiche mâle | Type de connecteur (catégorie) | Connecteur cylindrique |
Matériau de contact | CuZn |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de câble mâle, surmoulé, blindé, le numéro d'article est le suivant: 79 1413 12 05.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 79 1413 12 05.
Configurer
Propriétés de base
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
AWG
Section transversale (max.)(mm²)
Plage de section transversale
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Nombre de broches
Nombre total de broches
Taille du produit (longueur)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
79 1405 15 03 |
79 1409 12 04 |
79 1409 15 04 |
79 1421 15 07 |
79 1425 12 08 |
79 1425 15 08 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | AWG | Section transversale (max.) (mm²) | Plage de section transversale | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Nombre de broches | Nombre total de broches | Taille du produit (longueur) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.64 € | 1 | Disponible | 3 jours | 8 | - | 24 | 0.25 | 0.25mm² (max.) | - | - | 3 | 3 | 5 | ||
31.07 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | - | 24 | 0.25 | 0.25mm² (max.) | - | - | 4 | 4 | 2 | ||
40.72 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | - | 24 | 0.25 | 0.25mm² (max.) | - | - | 4 | 4 | 5 | ||
60.69 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | - | 26 | 0.14 | 0.14mm² (max.) | - | - | 7 | 7 | 5 | ||
44.44 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | - | 26 | 0.14 | 0.14mm² (max.) | - | - | 8 | 8 | 2 | ||
60.69 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | - | 26 | 0.14 | 0.14mm² (max.) | +85 | -40 | 8 | 8 | 5 |