Connecteur de câble mâle, ALIMENTATION, connexion de borne à vis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
99 0429 19 04
99 0437 19 05
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Allowable Current
(A)
Ø du câble (min.)
(mm)
Température max.
(°C)
Température min.
(°C)
Nombre de broches Nombre total de broches
-

17.99 €

1 Disponible 3 jours 65.4+125-4044

21.29 €

1 Disponible 3 jours -8--55

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connection direction Droit AWG 18 Ø du câble (max.)(mm) 10
Angle de connexion(°) 180 Section transversale (max.)(mm²) 1.5 Plage de section transversale 1.5mm² (max.)
Série (connecteurs) 763 Connexion (composants) Borne à vis Type de connecteur Fiche mâle
Type de connecteur (catégorie) Connecteur cylindrique Matériau de contact Au

Assistance technique