Connecteur de câble mâle, blindage possible

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

99 4813 00 05

Référence pièce
99 4813 00 05
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

24.48 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Allowable Current(A) 6 Connection direction Droit AWG 20
Diamètre du câble(mm) 4 - 8 Ø du câble (max.)(mm) 8 Ø du câble (min.)(mm) 4
Angle de connexion(°) 180 Section transversale(mm²) 0.75 Section transversale (max.)(mm²) 0.75
Plage de section transversale 0.75mm² (max.) Nombre de broches 5 Nombre total de broches 5
Courant nominal (détails)(A) 6 Tension nominale (détails)(V) 250 Série (connecteurs) 440
Niveau de contamination 1 Connexion (composants) Soudage Type de connecteur Fiche mâle
Type de connecteur (catégorie) Connecteur cylindrique Matériau de contact Plaqué or Type de joint Push-Pull
Type (divers) Connecteur de câble

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de câble mâle, blindage possible, le numéro d'article est le suivant: 99 4813 00 05.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 99 4813 00 05.

Assistance technique