Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
99 3379 00 03 |
99 3383 00 04 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Voltage (V) | Nombre de broches (RJ) | Nombre de broches | Tension nominale (détails) (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | 60 | 3 | 3 | 60 | ||
13.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 30 | 4 | 4 | 30 |
Loading...
Connection direction | Droit | Diamètre du câble(mm) | 3.5 - 5 | Section transversale du connecteur(mm²) | 0.25 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (max.)(mm²) | 0.25 | Résistance d'isolation(Ω) | > 1010 | Température max.(°C) | +85 |
Température min.(°C) | -40 | Courant nominal (détails)(A) | 4 | Type de filetage | M8 |
Type de filetage côté connexion | M8 | Niveau de contamination | 3 | Matériau du boîtier | PA |
Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Fiche mâle M8, droite | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Personnalisable | Connexion (composants) | Soudage |
Connecteur standard | Connecteur de capteur | Type de connecteur | Fiche mâle | Matériau de contact | Or |
Type de joint | À visser | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur | Type (divers) | Connecteur de câble, M8 x 1 |
Configurer
Propriétés de base
Allowable Voltage(V)
Nombre de broches (RJ)
Nombre de broches
Tension nominale (détails)(V)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles