Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
79 5232 00 04
Allowable Voltage(V) | 30 | Température max.(°C) | +85 | Température min.(°C) | -25 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de broches (RJ) | 4 | Type de filetage côté connexion | M8 | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Prise femelle M8, droite |
Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Prise femelle M8, droite | Connexion (composants) | Borne à vis | Connecteur standard | Connecteur de capteur |
Type de connecteur | Adaptateur | Matériau de contact | Au | Type de joint | À visser |
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Répartiteur / adaptateur de capteur / actionneur |
Vous vous trouvez sur la page de Double distributeur, LED, connecteur mâle M12x1 - 2 connecteurs femelles M8x1, le numéro d'article est le suivant: 79 5232 00 04.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 79 5232 00 04.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles