Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
99 0406 70 03
Référence pièce
|
---|
99 0406 70 03 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | AWG | Section transversale (max.) (mm²) | Plage de section transversale | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Nombre de broches | Nombre total de broches | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | 13 | 600 | 24 | 0.25 | 0.25mm² (max.) | +125 | -55 | 3 | 3 |
Loading...
Connection direction | angle droit | Ø du câble (max.)(mm) | 5 | Ø du câble (min.)(mm) | 5.4 |
---|---|---|---|---|---|
Angle de connexion(°) | 180 | Tension nominale (détails)(V) | 125 | Série (connecteurs) | 712 |
Niveau de contamination | 1 | Connexion (composants) | Soudage | Type de connecteur | Connecteur |
Type de connecteur (catégorie) | Connecteur cylindrique | Matériau de contact | Au (or) | Type de joint | Vis |
Type (divers) | Connecteur de câble |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur coudé femelle, sortie de câble 3.5-5mm, le numéro d'article est le suivant: 99 0406 70 03.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 99 0406 70 03.
Configurer
Propriétés de base
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
AWG
Section transversale (max.)(mm²)
Plage de section transversale
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Nombre de broches
Nombre total de broches
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
99 0426 70 08 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | AWG | Section transversale (max.) (mm²) | Plage de section transversale | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Nombre de broches | Nombre total de broches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | 20 | 690 | 26 | 0.14 | 0.14mm² (max.) | +80 | -25 | 8 | 8 |