Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
99 4218 70 07
Référence pièce
|
---|
99 4218 70 07 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | AWG | Section transversale (mm²) | Section transversale (max.) (mm²) | Plage de section transversale | Nombre de broches | Nombre total de broches | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V) | Connexion (composants) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 21.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 22 - 16 | 0.34 - 1.5 | 1.5 | 1.5mm² (max.) | 6 + PE | 6 + PE | 10 | 4000 | Vis |
Loading...
Connection direction | angle droit | Representative Standard | VDE, SEV, UL | Ø du câble (max.)(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Ø du câble (min.)(mm) | 6 | Angle de connexion(°) | 180 | Série (connecteurs) | 693 |
Taille | PG9 | Niveau de contamination | 3 | Type de connecteur | Prise femelle |
Type de connecteur (catégorie) | Connecteur cylindrique | Matériau de contact | Ag (Argent) | Contact principal (PE) | Oui |
Catégorie de lecture | III | Type de joint | Vis | Type (divers) | Connecteur de câble |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur femelle coudé, homologation PG 9, VDE, UL et ETS, le numéro d'article est le suivant: 99 4218 70 07.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 99 4218 70 07.
Configurer
Propriétés de base
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
AWG
Section transversale(mm²)
Section transversale (max.)(mm²)
Plage de section transversale
Nombre de broches
Nombre total de broches
Courant nominal (détails)(A)
Tension nominale (détails)(V)
Connexion (composants)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
99 4222 70 04 |
99 4226 70 07 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | AWG | Section transversale (mm²) | Section transversale (max.) (mm²) | Plage de section transversale | Nombre de broches | Nombre total de broches | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V) | Connexion (composants) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | 16 | 600 | 20 - 14 | 0.5 - 2.5 | 2.5 | 2.5mm² (max.) | 3 + PE | 3 + PE | 16 | 6000 | Vis | ||
19.16 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 18 | 0.75 | 0.75 | 0.75mm² (max.) | 6 + PE | 6 + PE | 10 | 4000 | Soudage |