Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
79 9006 12 05 |
79 9006 15 05 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (longueur) (mm) | Connexion (composants) | |
---|---|---|---|---|---|---|
20.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | Couper et clipser | |
22.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | - |
Loading...
Allowable Current(A) | 3 | Allowable Voltage(V) | 60 | Connection direction | Droit |
---|---|---|---|---|---|
AWG | 24 | Ø du câble (max.)(mm) | 5 | Ø du câble (min.)(mm) | 5 |
Angle de connexion(°) | 180 | Section transversale(mm²) | 0.25 | Section transversale (max.)(mm²) | 0.25 |
Plage de section transversale | 0.25mm² (max.) | Température max.(°C) | +125 | Température min.(°C) | -55 |
Nombre de broches | 5 | Nombre total de broches | 5 | Courant nominal (détails)(A) | 3 |
Tension nominale (détails)(V) | 60 | Série (connecteurs) | 709 | Niveau de contamination | 1 |
Type de connecteur | Connecteur | Type de connecteur (catégorie) | Connecteur cylindrique | Matériau de contact | Au (or) |
Type de joint | À clipser | Type (divers) | Pulvérisé autour de la prise femelle du câble |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (longueur)(mm)
Connexion (composants)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles