Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
99 2014 220 05
Référence pièce
|
---|
99 2014 220 05 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Diamètre du câble (mm) | Ø du câble (max.) (mm) | Ø du câble (min.) (mm) | Nombre de broches | Nombre total de broches | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | 60 | 6 - 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 60 |
Loading...
Connection direction | Droit | AWG | 20 | Angle de connexion(°) | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale (max.)(mm²) | 1.5 | Plage de section transversale | 1.5mm² (max.) | Température max.(°C) | +90 |
Température min.(°C) | -40 | Série (connecteurs) | 581 | Tension de test(V AC) | 875 |
Niveau de contamination | 2 | Matériau du boîtier | CuZn | Connexion (composants) | Vis |
Type de connecteur | Prise femelle | Type de connecteur (catégorie) | Connecteur cylindrique | Matériau de contact | Plaqué argent |
Contact principal (PE) | Non | Type de joint | Vis | Type (divers) | Prise de câble |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de câble femelle avec serre-câble, terminaison à bride à vis, blindage possible, le numéro d'article est le suivant: 99 2014 220 05.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 99 2014 220 05.
Configurer
Propriétés de base
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Diamètre du câble(mm)
Ø du câble (max.)(mm)
Ø du câble (min.)(mm)
Nombre de broches
Nombre total de broches
Courant nominal (détails)(A)
Tension nominale (détails)(V)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
99 2006 210 03 |
99 2006 220 03 |
99 2010 210 04 |
99 2010 220 04 |
99 2014 210 05 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Diamètre du câble (mm) | Ø du câble (max.) (mm) | Ø du câble (min.) (mm) | Nombre de broches | Nombre total de broches | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | 7 | 150 | 4 - 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 7 | 150 | ||
16.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 7 | 150 | 6 - 8 | 7.8 | 6 | 3 | 3 | 7 | 150 | ||
17.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | 60 | 4 - 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 60 | ||
19.16 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | 30 | 4 - 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 30 | ||
20.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | 30 | 6 - 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 30 |