Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
99 4222 00 04
Référence pièce
|
---|
99 4222 00 04 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | AWG | Diamètre du câble (mm) | Ø du câble (max.) (mm) | Section transversale (mm²) | Section transversale (max.) (mm²) | Plage de section transversale | Nombre de broches | Nombre total de broches | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V) | Connexion (composants) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.16 € | 1 | Disponible | 3 jours | 16 | 400 | 20 - 14 | 6 - 9.5 | 9.5 | 0.5 - 2.5 | 2.5 | 2.5mm² (max.) | 3 + PE | 3 + PE | 16 | 6000 | Vis |
Loading...
Connection direction | Droit | Representative Standard | VDE, SEV, UL | Ø du câble (min.)(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Angle de connexion(°) | 180 | Série (connecteurs) | 693 | Taille | PG9 |
Niveau de contamination | 3 | Type de connecteur | Prise femelle | Type de connecteur (catégorie) | Connecteur cylindrique |
Matériau de contact | Ag (Argent) | Contact principal (PE) | Oui | Catégorie de lecture | III |
Type de joint | Vis | Type (divers) | Connecteur de câble |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de câble femelle avec réducteur de tension de câble, PG 9, le numéro d'article est le suivant: 99 4222 00 04.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 99 4222 00 04.
Configurer
Propriétés de base
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
AWG
Diamètre du câble(mm)
Ø du câble (max.)(mm)
Section transversale(mm²)
Section transversale (max.)(mm²)
Plage de section transversale
Nombre de broches
Nombre total de broches
Courant nominal (détails)(A)
Tension nominale (détails)(V)
Connexion (composants)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
99 4218 00 07 |
99 4226 00 07 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | AWG | Diamètre du câble (mm) | Ø du câble (max.) (mm) | Section transversale (mm²) | Section transversale (max.) (mm²) | Plage de section transversale | Nombre de broches | Nombre total de broches | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V) | Connexion (composants) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.16 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 22 - 16 | 6 - 8 | 8 | 0.34 - 1.5 | 1.5 | 1.5mm² (max.) | 6 + PE | 6 + PE | 10 | 4000 | Vis | ||
17.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 20 | 6 - 9.5 | 9.5 | 0.75 | 0.75 | 0.75mm² (max.) | 6 + PE | 6 + PE | 10 | 4000 | Soudage |