Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
99 5106 15 03 |
99 5110 15 04 |
99 5122 15 06 |
99 5172 15 08 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Nombre de broches | Nombre total de broches | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V) | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | 7 | - | 3 | 3 | 7 | 250 | Boîtier de câbles avec anneau de blindage | ||
17.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | - | 4 | 4 | 6 | 250 | Boîtier de câbles avec blindage | ||
17.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | - | 6 | 6 | 6 | 60 | Boîtier de câbles avec blindage | ||
20.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | 60 | 8 | 8 | 5 | 60 | Boîtier de câbles avec blindage |
Loading...
Connection direction | Droit | AWG | 20 | Ø du câble (max.)(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Ø du câble (min.)(mm) | 4 | Angle de connexion(°) | 180 | Section transversale(mm²) | 0.75 |
Section transversale (max.)(mm²) | 0.75 | Plage de section transversale | 0.75mm² (max.) | Température max.(°C) | +85 |
Température min.(°C) | -40 | Série (connecteurs) | 423 | Niveau de contamination | 1 |
Connexion (composants) | Soudage | Type de connecteur | Connecteur | Type de connecteur (catégorie) | Connecteur cylindrique |
Matériau de contact | Ag (Argent) | Fonctions de connecteur DIN | option de blindage | Type de joint | Vis |
Configurer
Propriétés de base
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Nombre de broches
Nombre total de broches
Courant nominal (détails)(A)
Tension nominale (détails)(V)
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles