Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
99 2022 00 06
Référence pièce
|
---|
99 2022 00 06 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | AWG | Diamètre du câble (mm) | Ø du câble (max.) (mm) | Ø du câble (min.) (mm) | Section transversale du connecteur (mm²) | Section transversale (mm²) | Section transversale (max.) (mm²) | Plage de section transversale | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Nombre de broches | Nombre total de broches | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V) | Type de connecteur | Matériau de contact | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.56 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | - | 20 | 4 - 6 | 6 | 4 | Max 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75mm² (max.) | +90 | -40 | 6 DIN | 6 | 5 | 250 | Prise femelle | Plaqué argent | Prise de câble |
Loading...
Connection direction | Droit | Angle de connexion(°) | 180 | Série (connecteurs) | 581 |
---|---|---|---|---|---|
Tension de test(V AC) | 875 | Niveau de contamination | 2 | Matériau du boîtier | CuZn |
Connexion (composants) | Soudage | Type de connecteur (catégorie) | Connecteur cylindrique | Contact principal (PE) | Non |
Type de joint | Vis |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de câble femelle avec œillet à souder, blindage possible, sortie de câble 4-6mm, le numéro d'article est le suivant: 99 2022 00 06.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 99 2022 00 06.
Configurer
Propriétés de base
Allowable Voltage(V)
Allowable Current(A)
AWG
Diamètre du câble(mm)
Ø du câble (max.)(mm)
Ø du câble (min.)(mm)
Section transversale du connecteur(mm²)
Section transversale(mm²)
Section transversale (max.)(mm²)
Plage de section transversale
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Nombre de broches
Nombre total de broches
Courant nominal (détails)(A)
Tension nominale (détails)(V)
Type de connecteur
Matériau de contact
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
99 2014 00 05 |
99 2014 02 05 |
99 2018 00 05 |
99 2022 02 06 |
99 2026 00 07 |
99 2026 02 07 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | AWG | Diamètre du câble (mm) | Ø du câble (max.) (mm) | Ø du câble (min.) (mm) | Section transversale du connecteur (mm²) | Section transversale (mm²) | Section transversale (max.) (mm²) | Plage de section transversale | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Nombre de broches | Nombre total de broches | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V) | Type de connecteur | Matériau de contact | Type (divers) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.56 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | - | 20 | 4 - 6 | 6 | 4 | Max 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75mm² (max.) | +90 | -40 | 5 DIN | 5 | 5 | 250 | Prise femelle | Plaqué argent | Prise de câble | ||
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | - | 20 | - | 8 | 6 | - | - | 0.75 | 0.75mm² (max.) | +85 | -25 | 5 | 5 | - | - | Connecteur | Plaqué argent | - | ||
10.56 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | 60 | 20 | 4 - 6 | 6 | 4 | Max 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75mm² (max.) | +90 | -40 | 5 DIN stéréo | 5 | 5 | 60 | Prise femelle | Plaqué argent | Prise de câble | ||
12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | 60 | 20 | - | 8 | 6 | - | - | 0.75 | 0.75mm² (max.) | +70 | -20 | 6 | 6 | - | - | Connecteur | Plaqué argent | - | ||
12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | - | 20 | 4 - 6 | 6 | 4 | Max 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75mm² (max.) | +90 | -40 | 7 | 7 | 5 | 250 | Prise femelle | Plaqué argent | Prise de câble | ||
13.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | - | 20 | - | 8 | 6 | - | - | 0.75 | 0.75mm² (max.) | +85 | -40 | 7 | 7 | - | - | Connecteur | Plaqué argent | - |