Connecteur de câble femelle, surmoulé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
79 3102 32 03
79 3108 32 04
79 3108 35 04
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre du câble
(mm)
Longueur du câble
(m)
Nombre de broches (RJ)

22.35 €

1 Disponible 3 jours 3 x 0.2523

23.41 €

1 Disponible 3 jours 4 x 0.2524

30.00 €

1 Disponible 3 jours 4 x 0.2554

Loading...

  1. 1

Informations de base

Allowable Current(A) 1 Allowable Voltage(V) 60 Connection direction Droit
Section transversale du connecteur (max.)(mm²) 0.25 Section transversale (câblage capteur/actionneur)(mm²) 0.25 Température max.(°C) +80
Température min.(°C) -25 Type de filetage côté connexion M5 Connexion côté A (capteurs / actionneurs) Prise femelle M5, droite
Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Câble, extrémité ouverte Connexion (composants) Câble à extrémité ouverte Connecteur standard Connecteur de capteur
Type de connecteur Prise femelle Matériau de contact CuSn6 Matériau (détails) PUR
Type de joint À visser Caractéristiques du câble de capteur / actionneur Résistant aux secousses Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur de capteur / actionneur (pré-fab)

Assistance technique