Connecteur de câble femelle, ALIMENTATION, connexion de borne à vis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
99 019 04
99 0436 19 05
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
Nombre de broches Nombre total de broches
-

17.99 €

1 Disponible 3 jours 1130044

21.29 €

1 Disponible 3 jours 1640055

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connection direction Droit AWG 18 Ø du câble (max.)(mm) 10
Ø du câble (min.)(mm) 8 Angle de connexion(°) 180 Section transversale (max.)(mm²) 1.5
Plage de section transversale 1.5mm² (max.) Température max.(°C) +125 Température min.(°C) -40
Série (connecteurs) 763 Connexion (composants) Vis Type de connecteur Connecteur
Type de connecteur (catégorie) Connecteur cylindrique Matériau de contact Au

Assistance technique