Connecteur de câble femelle, blindage possible

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

99 4830 00 08

Référence pièce
99 4830 00 08
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

28.93 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Allowable Current(A) 5 Allowable Voltage(V) 60 Connection direction Droit
AWG 20 Diamètre du câble(mm) 4 - 8 Ø du câble (max.)(mm) 8
Ø du câble (min.)(mm) 4 Angle de connexion(°) 180 Section transversale(mm²) 0.75
Section transversale (max.)(mm²) 0.75 Plage de section transversale 0.75mm² (max.) Nombre de broches 8 DIN
Nombre total de broches 8 Courant nominal (détails)(A) 5 Tension nominale (détails)(V) 60
Série (connecteurs) 440 Niveau de contamination 1 Connexion (composants) Soudage
Type de connecteur Fiche mâle Type de connecteur (catégorie) Connecteur cylindrique Matériau de contact Plaqué or
Type de joint Push-Pull Type (divers) Connecteur de câble

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de câble femelle, blindage possible, le numéro d'article est le suivant: 99 4830 00 08.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 99 4830 00 08.

Assistance technique