Connecteur de câble femelle, à souder

Connecteur de câble femelle, à souder

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
99 3376 00 04
99 3400 00 03
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Allowable Voltage
(V)
Nombre de broches (RJ) Nombre de broches Tension nominale (détails)
(V)
Connexion (composants)

14.81 €

1 Disponible 3 jours 304430Soudage

11.61 €

1 Disponible 3 jours 603360Vis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connection direction Droit Diamètre du câble(mm) 3.5 - 5 Section transversale du connecteur(mm²) 0.25
Section transversale du connecteur (max.)(mm²) 0.25 Résistance d'isolation(Ω) > 1010 Température max.(°C) +85
Température min.(°C) -40 Courant nominal (détails)(A) 4 Type de filetage M8
Type de filetage côté connexion M8 Niveau de contamination 3 Matériau du boîtier PA
Connexion côté A (capteurs / actionneurs) Prise femelle M8, droite Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Personnalisable Connecteur standard Connecteur de capteur
Type de connecteur Prise femelle Matériau de contact Or Type de joint À visser
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur de capteur / actionneur Type (divers) Prise de câble femelle M8 x 1

Assistance technique