Connecteur d'élément de montage pour panneau femelle avec codage X

Connecteur d'élément de montage pour panneau femelle avec codage X

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
09 3782 91 08
09 3782 95 08
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

32.15 €

1 Disponible 3 jours

31.07 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Allowable Current(A) 0.5 Allowable Voltage(V) 50 Température max.(°C) +85
Température min.(°C) -40 Nombre de broches (RJ) 8 Type de filetage (câblage et installation) M16
Type de filetage côté connexion M12 Connexion côté A (capteurs / actionneurs) Prise femelle M12, intégrée Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Personnalisable
Raccords de connectivité des capteurs / actionneurs Raccord de panneau avant M16 Codage X Couleur Argent
Connexion (composants) Soudage Connecteur standard Connecteur de capteur Type de connecteur Prise femelle
Matériau de contact CuSn Surface de contact Plaqué or Type de joint À visser
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur intégré de capteur / actionneur

Assistance technique