Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
09 4220 00 07
Representative Standard | VDE, SEV, UL | AWG | 22 - 16 | Angle de connexion(°) | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale(mm²) | 0.34 - 1.5 | Section transversale (max.)(mm²) | 1.5 | Plage de section transversale | 1.5mm² (max.) |
Nombre de broches | 6 + PE | Nombre total de broches | 6 + PE | Courant nominal (détails)(A) | 10 |
Tension nominale (détails)(V) | 4000 | Série (connecteurs) | 693 | Niveau de contamination | 3 |
Connexion (composants) | Vis | Type de connecteur | Fiche mâle | Type de connecteur (catégorie) | Connecteur cylindrique |
Matériau de contact | Ag (Argent) | Contact principal (PE) | Oui | Catégorie de lecture | III |
Type de joint | Vis | Type (divers) | Fiche mâle à bride |
Vous vous trouvez sur la page de Prise femelle 6+PE, terminaison à vis, homologation VDE, SEV, UL, le numéro d'article est le suivant: 09 4220 00 07.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09 4220 00 07.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles