Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
09 3441 77 05
Référence pièce
|
---|
09 3441 77 05 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Voltage (V) | Nombre de broches (RJ) | Nombre de broches | Tension nominale (détails) (V) | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Type de montage | Type de connecteur | Matériau de contact | Surface de contact | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 5 | 5 | 125 | Fiche mâle M12, droite | Boîtier : PG 9 | Fiche mâle | CuZn | Plaqué or | Connecteur mâle à bride, à souder |
Loading...
Connection direction | Droit | Section transversale du connecteur(mm²) | Max 0.25 | Section transversale du connecteur (max.)(mm²) | 0.25 |
---|---|---|---|---|---|
Température max.(°C) | +85 | Température min.(°C) | -25 | Courant nominal (détails)(A) | 4 |
Type de filetage | M12 | Type de filetage côté connexion | M12 | Niveau de contamination | 3 |
Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Personnalisable | Connexion (composants) | Soudage | Connecteur standard | Connecteur de capteur |
Type de joint | À visser | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur intégré de capteur / actionneur |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de capteur / actionneur M12, bouchon à vis, droit, le numéro d'article est le suivant: 09 3441 77 05.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09 3441 77 05.
Configurer
Propriétés de base
Allowable Voltage(V)
Nombre de broches (RJ)
Nombre de broches
Tension nominale (détails)(V)
Connexion côté A (capteurs / actionneurs)
Type de montage
Type de connecteur
Matériau de contact
Surface de contact
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
09 0431 87 04 |
09 0433 16 05 |
09 0433 387 05 |
09 0433 81 05 |
09 3442 578 05 |
09 3442 77 05 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Allowable Voltage (V) | Nombre de broches (RJ) | Nombre de broches | Tension nominale (détails) (V) | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Type de montage | Type de connecteur | Matériau de contact | Surface de contact | Type (divers) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 4 | 4 | 250 | Fiche mâle M12, droite | Boîtier : PG 9 | Fiche mâle | CuZn | Plaqué or | Bouchon à bride avec filetage de montage | ||
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | 60 | 5 | 5 | 125 | Fiche mâle M12, droite | - | Fiche mâle | CuZn | Plaqué or | Prise mâle à bride carrée positionnable | ||
5.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 5 | 5 | 125 | Fiche mâle M12, droite | Boîtier : M16 x 1.5 | Fiche mâle | CuZn | Plaqué or | Bouchon à bride avec filetage de montage | ||
5.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 60 | 5 | 5 | 125 | Fiche mâle M12, droite | Boîtier : M12 x 0.5 | Fiche mâle | CuZn | Plaqué or | Bouchon à bride avec filetage de montage | ||
15.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 5 | 5 | 125 | Prise femelle M12, droite | Boîtier : M16 x 1.5 | Prise femelle | CuSn6 | - | Prise femelle à bride, à souder | ||
14.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 5 | 5 | 125 | Prise femelle M12, droite | Boîtier : PG 9 | Prise femelle | CuSn6 | - | Prise femelle à bride, à souder |