Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
09 0431 16 04
Référence pièce
|
---|
09 0431 16 04 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de broches (RJ) | Nombre de broches | Tension nominale (détails) (V) | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Type de montage | Type de connecteur | Matériau de contact | Surface de contact | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4 | 4 | 250 | Fiche mâle M12, droite | - | Fiche mâle | CuZn | Plaqué or | Prise mâle à bride carrée positionnable |
Loading...
Connection direction | Droit | Section transversale du connecteur(mm²) | Max 0.25 | Section transversale du connecteur (max.)(mm²) | 0.25 |
---|---|---|---|---|---|
Température max.(°C) | +85 | Température min.(°C) | -25 | Courant nominal (détails)(A) | 4 |
Type de filetage | M12 | Type de filetage côté connexion | M12 | Niveau de contamination | 3 |
Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Personnalisable | Connexion (composants) | Soudage | Connecteur standard | Connecteur de capteur |
Type de joint | À visser | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur intégré de capteur / actionneur |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de capteur / actionneur M12, fermeture à vis, droit, le numéro d'article est le suivant: 09 0431 16 04.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09 0431 16 04.
Configurer
Propriétés de base
Type de montage
Nombre de broches (RJ)
Nombre de broches
Tension nominale (détails)(V)
Connexion côté A (capteurs / actionneurs)
Type de connecteur
Matériau de contact
Surface de contact
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
09 3432 77 04 |
09 3432 88 04 |
09 3441 578 05 |
09 3442 88 05 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre de broches (RJ) | Nombre de broches | Tension nominale (détails) (V) | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Type de montage | Type de connecteur | Matériau de contact | Surface de contact | Type (divers) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4 | 4 | 250 | Prise femelle M12, droite | Boîtier : PG 9 | Prise femelle | CuSn6 | - | Prise femelle à bride, à souder | ||
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4 | 4 | 250 | Prise femelle M12, droite | Boîtier : PG 9 | Prise femelle | CuSn6 | - | Prise femelle à bride, soudure par trempage | ||
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | 5 | 125 | Fiche mâle M12, droite | Boîtier : M16 x 1.5 | Fiche mâle | CuZn | Plaqué or | Connecteur mâle à bride, à souder | ||
12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | 5 | 125 | Prise femelle M12, droite | Boîtier : PG 9 | Prise femelle | CuSn6 | - | Prise femelle à bride, soudure par trempage |