Fiche mâle intégrée M12-A

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

09 0431 600 04

Référence pièce
09 0431 600 04
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

9.45 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Angle de connexion(°) 180 Température max.(°C) +85 Température min.(°C) -40
Nombre de broches 4 Nombre total de broches 4 Matériau du boîtier LCP
Connexion (composants) CMS Type de connecteur Fiche mâle Type de connecteur (catégorie) Mini-connecteur DIN
Matériau de contact CuZn Fonctions de connecteur DIN Codé A Type de joint Vis

Vous vous trouvez sur la page de Fiche mâle intégrée M12-A, le numéro d'article est le suivant: 09 0431 600 04.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09 0431 600 04.

Assistance technique