Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
99 3432 351 04 |
99 3442 352 05 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Voltage (V) | Nombre de broches | Nombre total de broches | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 4 | 4 | |
14.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | 60 | 5 | 5 |
Loading...
Angle de connexion(°) | 180 | Température max.(°C) | +85 | Température min.(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du boîtier | LCP | Connexion (composants) | CMS | Type de connecteur | Prise femelle |
Type de connecteur (catégorie) | Mini-connecteur DIN | Matériau de contact | CuSn | Fonctions de connecteur DIN | Codé A |
Type de joint | Vis |
Configurer
Propriétés de base
Allowable Voltage(V)
Nombre de broches
Nombre total de broches
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles