Prise femelle intégrée M12-A, avec boîtier, blindage possible

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
99 3432 401 04
99 3442 402 05
99 4442 402 05
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Allowable Voltage
(V)
Nombre de broches Nombre total de broches

14.81 €

1 Disponible 3 jours -44

15.87 €

1 Disponible 3 jours 6055

15.87 €

1 Disponible 3 jours 6055

Loading...

  1. 1

Informations de base

Angle de connexion(°) 180 Température max.(°C) +85 Température min.(°C) -40
Matériau du boîtier LCP Connexion (composants) CMS Type de connecteur Prise femelle
Type de connecteur (catégorie) Mini-connecteur DIN Matériau de contact CuSn Fonctions de connecteur DIN option de blindage
Type de joint Vis

Assistance technique