Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
99 0433 500 05
Référence pièce
|
---|
99 0433 500 05 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | AWG | Angle de connexion (°) | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Section transversale (max.) (mm²) | Section transversale (câblage capteur/actionneur) (mm²) | Plage de section transversale | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Nombre de broches (RJ) | Nombre de broches | Nombre total de broches | Série (connecteurs) | Type de filetage (câblage et installation) | Type de filetage côté connexion | Matériau du boîtier | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Raccords de connectivité des capteurs / actionneurs | Connexion (composants) | Connecteur standard | Type de connecteur | Type de connecteur (catégorie) | Matériau de contact | Surface de contact | Fonctions de connecteur DIN | Matériau (détails) | Type de joint | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Couleur de câble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 17.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | 100 | - | 180 | - | 1.5 | - | 1.5mm² (max.) | +125 | -40 | - | 5 | 5 | 713 | - | - | - | - | - | - | Borne à vis | - | Fiche mâle | Connecteur cylindrique | Au | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur d'élément de montage pour panneau mâle M12-A, le numéro d'article est le suivant: 99 0433 500 05.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 99 0433 500 05.
Configurer
Propriétés de base
AWG
Section transversale du connecteur (max.)(mm²)
Section transversale (câblage capteur/actionneur)(mm²)
Nombre de broches (RJ)
Type de filetage (câblage et installation)
Type de filetage côté connexion
Matériau du boîtier
Connexion côté A (capteurs / actionneurs)
Connexion côté B (capteurs / actionneurs)
Raccords de connectivité des capteurs / actionneurs
Connecteur standard
Surface de contact
Fonctions de connecteur DIN
Matériau (détails)
Type de joint
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie)
Couleur de câble
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Angle de connexion(°)
Section transversale (max.)(mm²)
Plage de section transversale
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Nombre de broches
Nombre total de broches
Série (connecteurs)
Connexion (composants)
Type de connecteur
Type de connecteur (catégorie)
Matériau de contact
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
09 3431 00 04 |
09 3441 00 05 |
76 4331 0011 00004 0200 |
76 4331 0011 00005 0200 |
76 4331 0011 00008 0200 |
76 4631 0011 00004 0200 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | AWG | Angle de connexion (°) | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Section transversale (max.) (mm²) | Section transversale (câblage capteur/actionneur) (mm²) | Plage de section transversale | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Nombre de broches (RJ) | Nombre de broches | Nombre total de broches | Série (connecteurs) | Type de filetage (câblage et installation) | Type de filetage côté connexion | Matériau du boîtier | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Raccords de connectivité des capteurs / actionneurs | Connexion (composants) | Connecteur standard | Type de connecteur | Type de connecteur (catégorie) | Matériau de contact | Surface de contact | Fonctions de connecteur DIN | Matériau (détails) | Type de joint | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Couleur de câble |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | 0.25 | - | 0.25 | - | +85 | -25 | 4 | - | - | - | M16 | M12 | - | Fiche mâle M12, intégrée | Câble, extrémité ouverte | Raccord de panneau avant M16 | Câble à extrémité ouverte | Connecteur de capteur | Fiche mâle | - | CuZn | Plaqué or | - | PUR | À visser | Connecteur intégré de capteur / actionneur | Noir | ||
19.16 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | 0.25 | - | 0.25 | - | +85 | -25 | 5 | - | - | - | M16 | M12 | - | Fiche mâle M12, intégrée | Câble, extrémité ouverte | Raccord de panneau avant M16 | Câble à extrémité ouverte | Connecteur de capteur | Fiche mâle | - | CuZn | Plaqué or | - | PUR | À visser | Connecteur intégré de capteur / actionneur | Noir | ||
- | 14.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 24 | 180 | - | - | - | - | +85 | -40 | - | 4 | 4 | - | - | - | PA | - | - | - | Câble à extrémité ouverte | - | Fiche mâle à manchon | Mini-connecteur DIN | CuZn | - | Codé A | - | Vis | - | - | |
- | 16.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 60 | 24 | 180 | - | - | - | - | +85 | -40 | - | 5 | 5 | - | - | - | PA | - | - | - | Câble à extrémité ouverte | - | Fiche mâle à manchon | Mini-connecteur DIN | CuZn | - | Codé A | - | Vis | - | - | |
- | 20.23 € | 1 | Disponible | 13 jours | - | 30 | 24 | 180 | - | - | - | - | +85 | -40 | - | 8 | 8 | - | - | - | PA | - | - | - | Câble à extrémité ouverte | - | Fiche mâle à manchon | Mini-connecteur DIN | CuSn | - | Codé A | - | Vis | - | - | |
- | 20.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 24 | 180 | - | - | - | - | +85 | -40 | - | 4 | 4 | - | - | - | PA | - | - | - | Câble à extrémité ouverte | - | Fiche mâle à manchon | Mini-connecteur DIN | CuZn | - | Codé A | - | Vis | - | - |