Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
76 4331 0011 00005 0200
Référence pièce
|
---|
76 4331 0011 00005 0200 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | AWG | Angle de connexion (°) | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Section transversale (max.) (mm²) | Section transversale (câblage capteur/actionneur) (mm²) | Plage de section transversale | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Nombre de broches (RJ) | Nombre de broches | Nombre total de broches | Série (connecteurs) | Type de filetage (câblage et installation) | Type de filetage côté connexion | Matériau du boîtier | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Raccords de connectivité des capteurs / actionneurs | Connexion (composants) | Connecteur standard | Type de connecteur | Type de connecteur (catégorie) | Matériau de contact | Surface de contact | Fonctions de connecteur DIN | Matériau (détails) | Type de joint | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Couleur de câble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 16.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 60 | 24 | 180 | - | - | - | - | +85 | -40 | - | 5 | 5 | - | - | - | PA | - | - | - | Câble à extrémité ouverte | - | Fiche mâle à manchon | Mini-connecteur DIN | CuZn | - | Codé A | - | Vis | - | - |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur d'élément de montage pour panneau mâle M12-A, le numéro d'article est le suivant: 76 4331 0011 00005 0200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 76 4331 0011 00005 0200.
Configurer
Propriétés de base
Allowable Current(A)
Section transversale du connecteur (max.)(mm²)
Section transversale (max.)(mm²)
Section transversale (câblage capteur/actionneur)(mm²)
Plage de section transversale
Nombre de broches (RJ)
Série (connecteurs)
Type de filetage (câblage et installation)
Type de filetage côté connexion
Connexion côté A (capteurs / actionneurs)
Connexion côté B (capteurs / actionneurs)
Raccords de connectivité des capteurs / actionneurs
Connecteur standard
Surface de contact
Matériau (détails)
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie)
Couleur de câble
Allowable Voltage(V)
AWG
Angle de connexion(°)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Nombre de broches
Nombre total de broches
Matériau du boîtier
Connexion (composants)
Type de connecteur
Type de connecteur (catégorie)
Matériau de contact
Fonctions de connecteur DIN
Type de joint
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
09 3431 00 04 |
09 3441 00 05 |
76 4331 0011 00004 0200 |
76 4331 0011 00008 0200 |
76 4631 0011 00004 0200 |
76 4631 0011 00008 0200 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | AWG | Angle de connexion (°) | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Section transversale (max.) (mm²) | Section transversale (câblage capteur/actionneur) (mm²) | Plage de section transversale | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Nombre de broches (RJ) | Nombre de broches | Nombre total de broches | Série (connecteurs) | Type de filetage (câblage et installation) | Type de filetage côté connexion | Matériau du boîtier | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Raccords de connectivité des capteurs / actionneurs | Connexion (composants) | Connecteur standard | Type de connecteur | Type de connecteur (catégorie) | Matériau de contact | Surface de contact | Fonctions de connecteur DIN | Matériau (détails) | Type de joint | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Couleur de câble |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | 0.25 | - | 0.25 | - | +85 | -25 | 4 | - | - | - | M16 | M12 | - | Fiche mâle M12, intégrée | Câble, extrémité ouverte | Raccord de panneau avant M16 | Câble à extrémité ouverte | Connecteur de capteur | Fiche mâle | - | CuZn | Plaqué or | - | PUR | À visser | Connecteur intégré de capteur / actionneur | Noir | ||
19.16 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | 0.25 | - | 0.25 | - | +85 | -25 | 5 | - | - | - | M16 | M12 | - | Fiche mâle M12, intégrée | Câble, extrémité ouverte | Raccord de panneau avant M16 | Câble à extrémité ouverte | Connecteur de capteur | Fiche mâle | - | CuZn | Plaqué or | - | PUR | À visser | Connecteur intégré de capteur / actionneur | Noir | ||
- | 14.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 24 | 180 | - | - | - | - | +85 | -40 | - | 4 | 4 | - | - | - | PA | - | - | - | Câble à extrémité ouverte | - | Fiche mâle à manchon | Mini-connecteur DIN | CuZn | - | Codé A | - | Vis | - | - | |
- | 20.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 30 | 24 | 180 | - | - | - | - | +85 | -40 | - | 8 | 8 | - | - | - | PA | - | - | - | Câble à extrémité ouverte | - | Fiche mâle à manchon | Mini-connecteur DIN | CuSn | - | Codé A | - | Vis | - | - | |
- | 20.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 24 | 180 | - | - | - | - | +85 | -40 | - | 4 | 4 | - | - | - | PA | - | - | - | Câble à extrémité ouverte | - | Fiche mâle à manchon | Mini-connecteur DIN | CuZn | - | Codé A | - | Vis | - | - | |
- | 24.48 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 30 | 24 | 180 | - | - | - | - | +85 | -40 | - | 8 | 8 | - | - | - | PA | - | - | - | Câble à extrémité ouverte | - | Fiche mâle à manchon | Mini-connecteur DIN | CuZn | - | Codé A | - | Vis | - | - |